Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase A según IEC 60751
clase B según IEC 60751 -
Tiempo de respuesta
63 % tr = 2,0 s
-
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
según la configuración -
Rango de temperatura de operación
PT100 WW:
–200 °C … 600 °C
(–328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
–50 °C … 200 °C
(–58 °F … 392 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 96" (2.439 mm)
otros bajo petición
Ámbito de aplicación
La sonda de cable del Pt100 es fácil de instalar y proporciona un gran nivel de seguridad ya que proporciona una medición de temperatura fiable y exacta en los procesos comunes. Si no hay ningún sensor de vaina adicional, el casquillo de la sonda entra directamente en contacto con el producto del proceso. Ello permite que la sonda de cable detecte cambios rápidos de temperatura con exactitud.
Los sensores de temperatura TH12 son termorresistencias (RTD) diseñadas para utilizarse en tipos de entornos tales como los procesos industriales o la automatización de procesos de fábrica. Están constituidos por una sonda de medición con un RTD, un aislante y una vaina.
Estos sensores se pueden utilizar en las aplicaciones siguientes, entre otras:
Intercambiadores de calor
Centrales energéticas y zonas de recuperación
Hornos de regeneración de carbón
Deshidratadores
Aplicaciones de gases residuales
Estaciones compresoras
Reactores de proceso
Ventajas
Alta flexibilidad gracias a una longitud de inmersión adaptada a cliente
Tiempo de respuesta rápido con boquilla reducida / con sección decreciente
Estructura simplificada: precio competitivo, gran valor añadido. Simplicidad en los pedidos y rectificaciones.
Aislamiento galvánico mejorado en la mayoría de equipos (2 kV)
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Termómetros RTD modulares TH11 y TH12
RTD de propósito general con cabezal terminal o hilos conductores de
ampliación del conductor para aplicaciones de proceso y de labo
ratorioEN ES 31/07/202412/12/202204/01/202131/05/201804/09/2015Idioma:
Español
Versión:
31/07/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00108TES_1724-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
Technical Information for TH11 and TH12
General purpose RTD with connection lead or conductor extension lead
wires for process and laboratory applicationsIdioma:
Inglés
Versión:
06/12/2011
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
TI00108ren_0111.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
Compact instructions for TH12
RTD Temperature Sensor
Idioma:
Inglés
Versión:
01/10/2004
Tamaño del archivo:
424.9 KB
Nombre del archivo:
Ka179rae.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
17.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Idioma:
Italiano
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
30.6 MB
Nombre del archivo:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Idioma:
Japonés
Versión:
17/02/2020
Tamaño del archivo:
38.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Idioma:
French
Versión:
20/12/2019
Tamaño del archivo:
60.9 MB
Nombre del archivo:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglés
Versión:
17/05/2023
Tamaño del archivo:
18 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-