
Resumen de especificaciones
-
Precisión
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Tiempo de respuesta
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration -
Máx. presión de proceso (estática)
depending on the configuration
-
Rango de temperatura de operación
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
up to 180"
Ámbito de aplicación
La iTHERM ModuLine TM112 es una sonda de temperatura modular por contacto directo de tipo imperial fácil de usar que incorpora la excelente tecnología de sensores RTD o TC. Está indicada para cualquier aplicación, desde las funciones más básicas hasta el máximo rendimiento en las industrias química, de petróleo y gas, y eléctrica y energética.
Para uso universal
Rango de medición: de -200 a +1100 °C (de -328 a +2012 °F)
Rango de presión de hasta 75 bar (1088 psi)
Ventajas
Intuitiva y fiable desde la selección de productos hasta las tareas de mantenimiento
Elementos de inserción iTHERM: trazabilidad completa y alta calidad constante del producto para la obtención de valores medidos fiables
iTHERM QuickSens: los tiempos de respuesta más rápidos de 1,5 s para un control de procesos óptimo
iTHERM StrongSens: resistencia a la vibración sin igual (>60 g) para la seguridad en planta definitiva
Certificación internacional: p. ej., protección contra explosiones según ATEX, IECEx, CSA e INMETRO; seguridad funcional (SIL)
Transmisor de temperatura iTEMP con todos los protocolos de comunicación habituales y conectividad Bluetooth® opcional
Gama Extended
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM ModuLine TM112
Sonda de temperatura modular industrial
EN ES 01/05/2024Idioma:
Español
Versión:
01/05/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
TI01793TES_0124-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 30/11/202431/08/2018Idioma:
Español
Versión:
30/11/2024
Tamaño del archivo:
806.2 KB
Nombre del archivo:
BA01915TES_0224-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Termómetro iTHERM ModuLine
Termómetros RTD/TC de tipo universal y modular para una amplia gama de aplicaciones industriales
EN ES 01/04/2025Idioma:
Español
Versión:
01/04/2025
Tamaño del archivo:
502.8 KB
Nombre del archivo:
KA01743TES_0125-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofIdioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
449.6 KB
Nombre del archivo:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Idioma:
Inglés
Versión:
27/01/2025
Tamaño del archivo:
1.7 MB
Nombre del archivo:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN ES 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Idioma:
Inglés
Versión:
12/07/2024
Tamaño del archivo:
578 KB
Nombre del archivo:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2024
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Idioma:
Alemán
Versión:
25/02/2025
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Idioma:
Italiano
Versión:
07/04/2025
Tamaño del archivo:
7.7 MB
Nombre del archivo:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaIdioma:
Inglés
Versión:
12/04/2024
Tamaño del archivo:
149.4 KB
Nombre del archivo:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-