Serie RN: procesamiento y acondicionamiento fiables de la señal
Nuevos componentes de la interfaz para una alimentación, conmutación y duplicación de la señal fiables en los sistemas de seguridad
Potencia inteligente
Las funciones inteligentes, como la conversión de señales NAMUR, la monitorización de fallos en la línea, el aislamiento galvánico de la señal, la duplicación de la señal y la amplificación de la señal de salida con transparencia HART bidireccional, proporcionan control y flexibilidad a los operarios en sistemas a cualquier escala. De este modo, pueden proteger sus activos y la integridad de la señal de datos en el proceso.
Resumen de la serie RN
RN22: (RN42*): barrera activa/pasiva, duplicador de la señal
RLN22: (RLN42*): amplificador de aislamiento NAMUR
RNO22: amplificador de aislamiento de la salida
RNB22: fuente de alimentación del sistema (única o redundante)
RNF22: módulo de alimentación y de mensajes de error
* variante para fuente de alimentación de gama amplia (24-230 VCA/CC), disponible en el 4T de 2021
Escenarios de aplicación más habituales
Instrumentos a 2 y 4 hilos (4 a 20 mA) (p. ej., Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131…)
RN22, barrera activa, alimentación de sensores con transparencia HART
Gestores de datos (p. ej., Memograph M RSG45)
RN22, duplicador de señal
Detectores de nivel (p. ej., Liquiphant FTL51)
Amplificador de aislamiento RLN22 o RLN42 NAMUR
Componentes activos (p. ej., válvulas de control, actuadores)
RNO22, amplificador de aislamiento de salida
RNB22, fuente de alimentación del sistema de 230 V/110 VCA a 24 VCC
RNF22 Módulo de alimentación y de mensajes de error, fuente de alimentación redundante
Integración directa en el sistema
Todos los módulos de interfaz de la serie RN se integran perfectamente con los instrumentos de Endress+Hauser y funcionan sin contratiempos con equipos de otros proveedores. Las cajas compactas que ahorran espacio, con hasta dos canales en 12,5 mm, cuentan con conexión plug-and-play para raíles DIN estándar y armarios de control.
Nuestra oferta, independientemente de la industria, favorece la simplicidad en cada fase del recorrido: desde una selección y un suministro sencillos hasta la instalación, puesta en marcha, localización y resolución de fallos y servicio técnico durante todas las etapas del ciclo de vida.