CNGmass DCI está especialmente diseñado para el reabastecimiento con aplicaciones de gas natural (CNG) respetuosas con el medio ambiente. El volumen de gas natural puede ser medido con exactitud al mismo tiempo que visualizado directamente en el indicador de campo. El equipo se maneja desde el exterior por control táctil y se puede utilizar en cualquier momento durante las actividades de mantenimiento. Incluye una interfaz Modbus para un intercambio de datos óptimo.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Mediciones precisas de gas natural comprimido (GNC) en aplicaciones de reabastecimiento de combustible a alta presión.
Propiedades del equipo
Caudales de hasta 150 kg/min (330 lb/min)
Presión de proceso hasta 350 bar (5.080 psi)
Disponibilidad de discos de ruptura
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Salida de pulsos y Modbus RS485
Transmisor para operaciones de Custody Transfer (facturación)
Ventajas
Funcionamiento operacional seguro – fiable en condiciones de proceso extremas
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplia gama de interfaces de comunicación
GPsol, junto con Endress+Hauser, desarrolló un sistema que mide individualmente cada componente de los pozos de extracción y proporciona toda la información posible sobre el flujo actual.
Grisard Bitumen AG apuesta por el caudalímetro Coriolis Proline Promass Q 500, que cuenta con una tecnología única de 4 tubos para aplicaciones exigentes.
En el nuevo banco de calibración en fábrica de Endress+Hauser, Wintershall Dea ahora puede calibrar el equipo Promass F con hidrocarburos, conforme a la obligación legal; una opción significativamente más económica que la calibración en campo.
El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con perfecta integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.
Características del sensor
Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).
Características del transmisor
Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplio rango de interfaces de comunicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Dispositivo en versión compacta o remota. Salidas flexibles y modbus RS485.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 25 (⅜ a 1")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4404 (316)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
Error de medición máx.
Caudal másico: ±0,5 % del lote
Rango de medición
0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)
Máx. presión de proceso
350 bar (5.080 psi)
Rango de temperatura del medio
–50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salidas de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo), pulso desfasado Relevador
Entradas
1 entrada modular: estatus
Comunicación digital
HART, Modbus RS485
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, NEPSI, JPN
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones acreditadas para calibración (de acuerdo a ISO/IEC 17025), transferencia bajo custodia CRN
Aprobaciones y certificados metrológicos
Calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), custody transfer
Certificados y aprobaciones de presión
CRN
Certificados del material
3.1 sobre materiales
Principio de medida
Coriolis
Título del producto
El medidor de flujo de la aplicación de reabastecimiento con perfecta integración de sistema. Medición precisa de gas natural comprimido (CNG) en aplicaciones de reabastecimiento con alta presión.
Características del sensor
Excelente seguridad operacional – confiable bajo condiciones ambientales extremas. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entradas/salidas. flujo hasta 150 kg/min (330 lb/min). Presión de proceso hasta 350 bar (5080 psi).
Características del transmisor
Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplio rango de interfaces de comunicación. Puesta en marcha rápida – dispositivos pre configurados. Recuperación automática de datos para servicio. Dispositivo en versión compacta o remota. Salidas flexibles y modbus RS485.
Rango de diámetro nominal
DN 8 a 25 (⅜ a 1")
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4435 (316L) Conexión: 1.4404 (316)
Variables medidas
Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia
Error de medición máx.
Caudal másico: ±0,5 % del lote
Rango de medición
0 a 150 kg/min (0 a 330 lb/min)
Máx. presión de proceso
350 bar (5.080 psi)
Rango de temperatura del medio
–50 a +150 °C (–58 a +302 °F)
Rango de temperatura ambiente
Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F) Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
Material de carcaza del sensor
1.4301 (304), resistente a la corrosión
Material de la cubierta del transmisor
Aluminio fundido con pintura electrostática
Grado de protección
IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X
Pantalla/Operación
Pantalla de 4 líneas con control táctil (operación desde el exterior) Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación
Salidas
4 salidas modulares: 0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo) Salidas de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo), pulso desfasado Relevador
Entradas
1 entrada modular: estatus
Comunicación digital
HART, Modbus RS485
Suministro de energía
DC 16 a 62 V AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz) AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)
Aprobaciones para áreas peligrosas
ATEX, IECEx, NEC/CEC, NEPSI, JPN
Otras aprobaciones y certificados
3.1 material, calibración realizada en instalaciones acreditadas para calibración (de acuerdo a ISO/IEC 17025), transferencia de custodia CRN
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
LCD de 17 mm (0.67") 5 dígitos Gráfico de barra de 7 segmentos Indicador de texto simple para unidad/etiqueta (TAG) Posibilidad de activar la retroiluminación
Utilizamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, recopilar estadísticas para optimizar la funcionalidad del sitio y ofrecer publicidad o contenido personalizado.
Al seleccionar «Aceptar todas», autoriza nuestro uso de cookies.
Para obtener más detalles, consulta nuestra política sobre cookies .