¿Está buscando un sensor de radar sencillo y fácil de instalar?
Los compactos sensores de radar de 80 GHz Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B simplifican la medición de nivel e incrementan la eficiencia de su proceso. Las secuencias de configuración guiadas (llamadas "asistentes") facilitan la puesta en marcha que se puede completar en menos de tres minutos. El equipo se puede operar fácilmente con acceso remoto a través de un teléfono móvil o una tableta, o utilizando la pantalla táctil en color. La solución Heartbeat Technology reduce las interrupciones y aumenta la productividad.

Una mayor simplicidad, menos esfuerzo.
La nueva familia Micropilot simplifica los procesos de puesta en marcha y operación gracias al acceso remoto y desde el equipo. Gracias a un LED parpadeante o la pantalla (función "It’s me"), se puede identificar el equipo durante la conexión Bluetooth. Los asistentes guiados no solo facilitan la puesta en marcha del equipo, sino que también le guían a través de los tests de prueba y las verificaciones. Además, los tres equipos de la nueva línea de productos cumplen plenamente con todos sus requisitos y son compatibles tanto con líquidos como con sólidos. Esto simplifica significativamente el proceso de selección y elimina la necesidad de disponer de equipos de sustitución en inventario.

Más eficiente, más fácil de instalar.
La instalación y sustitución de los nuevos equipos de radar es muy sencilla, ya que pueden reemplazarse directamente, uno a uno, por las versiones anteriores. Además, cuentan con accesorios específicos para cada aplicación, como soportes de montaje y la pantalla remota RIA15, lo que facilita aún más el proceso.
La solución Heartbeat Technology aumenta la eficiencia de su planta. La verificación y el diagnóstico se pueden llevar a cabo en menos de tres minutos sin necesidad de interrumpir el proceso con un teléfono o una tableta. Este procedimiento está certificado, verificado y documentado conforme a la norma ISO 9001.
Principales ventajas
Puesta en marcha rápida en menos de tres minutos gracias a los asistentes que le guían en cada paso del proceso.
Funcionamiento fiable y sencillo a distancia o desde el equipo. La conectividad Bluetooth permite un acceso a distancia inalámbrico y encriptado. Además, la pantalla táctil en color del Micropilot FMR30B proporciona un fácil acceso en planta.
Identificación del equipo durante la conexión Bluetooth gracias a la función "It's me" (LED parpadeando o pantalla).
Elegir el equipo adecuado es más sencillo gracias a una segmentación bien definida, una configuración fácil e intuitiva, y una notable versatilidad que lo hace idóneo tanto para líquidos como para sólidos.
La solución Heartbeat Technology permite realizar verificaciones y diagnósticos bajo demanda guiados por el asistente y sin necesidad de interrumpir el proceso.

Cuanto más simple, mejor.
Obtener más información sobre las ventajas para su aplicación.

Complejidad mínima en el tratamiento de agua y aguas residuales
¿En su planta de tratamiento de aguas residuales debe hacer frente a problemas como la falta de espacio, las influencias ambientales o las superficies turbulentas?
Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B ofrecen la solución ideal para satisfacer diversos requisitos en la gestión del alcantarillado, el control del caudal en canales abiertos, las estaciones de bombeo, el llenado de IBC y los depósitos de almacenamiento en la industria del tratamiento de agua y aguas residuales. Su diseño compacto permite usarlos incluso en espacios reducidos de estaciones de bombeo y sistemas de alcantarillado. Los sensores de radar garantizan que la instalación no dependa de las influencias ambientales. Además, ofrecen la posibilidad de incorporar un tubo de protección contra inundaciones y una tapa para resguardar el equipo frente a factores ambientales. Para los caudales en canales abiertos, las curvas de caudal integradas también pueden emplearse para calcular la velocidad de flujo del equipo de manera precisa. La tecnología de radar de 80 GHz garantiza mediciones de alta precisión, incluso bajo condiciones desafiantes, como la presencia de espuma o superficies turbulentas.

Máxima eficiencia en la industria minera, de extracción de minerales y metalúrgica
Independientemente de si debe hacer frente a granulometrías de los materiales y niveles de llenado muy variables o a condiciones meteorológicas exigentes, le ofrecemos una medición de nivel fiable para aplicaciones en sólidos y le garantizamos la máxima simplicidad en la selección de equipos, puesta en marcha, instalación y operación. Micropilot FMR10B, FMR20B y FMR30B facilitan el control preciso de requisitos específicos en cualquier tipo de instalación: silos y pilas de almacenaje, trituradoras, cintas transportadoras, torres de mezclado o depósitos de lodo.
La tecnología de radar de 80 GHz junto con una amplia gama de accesorios y opciones de antenas garantiza una medición de nivel fiable. La antena DNA80 de radio estrecho, por ejemplo, permite recibir una señal intensa, incluso en silos de gran altura. Micropilot FMR20B y FMR30B están certificados para la protección contra explosiones por polvo y gas.