Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 5mm (0.2")
-
Temperatura del proceso
-40…+60°C
(-40…+140°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Máx. distancia de medición
10m (32.8 ft)
-
Principales partes húmedas
PVDF, PBT/PC
Ámbito de aplicación
El Micropilot FMR10B proporciona una medición continua de nivel sin contacto con tecnología de 80 GHz. Es el complemento perfecto para aplicaciones básicas de la industria del agua y aguas residuales, así como de la minería, minerales y metales y aplicaciones auxiliares de todos los sectores. Los asistentes de guiado garantizan la facilidad de instalación y puesta en marcha. Gracias a su diseño compacto, también es idóneo para aplicaciones con espacio reducido.
El Micropilot FMR10B es un equipo por radar sin contacto con un rango de medición de hasta 10 m (33 ft) para aplicaciones básicas en líquidos y sólidos. Está indicado para la medición de nivel en una amplia gama de aplicaciones:
Balsas abiertas
Monitorización de ríos
Depósitos de almacenamiento
Silos
Pilas de almacenaje
Ventajas
Puesta en marcha rápida y fácil gracias a las secuencias de configuración guiada (asistentes)
La conectividad Bluetooth permite un acceso a distancia inalámbrico fácil, fiable y encriptado
Identificación del equipo durante la conexión Bluetooth gracias a la función "It's me" (LED parpadeando) e indicación del estado mediante LED
Selección del equipo simplificada gracias a una segmentación clara y una configuración fácil
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Micropilot FMR10B
Versión en español - 09/2024
Radar de espacio libre
EN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA02372FES_0124-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Micropilot FMR10B
Versión en español - 12/2024
Radar de espacio libre
EN ES 10/12/202425/09/2024Idioma:
Español
Versión:
10/12/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
TI01805FES_0224-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
TI Micropilot FMR10B
Radar de espacio libre
EN ES 10/12/202425/09/2024Idioma:
Español
Versión:
10/12/2024
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
TI01805FES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Micropilot FMR10B
Radar de espacio libre
EN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
BA02372FES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Micropilot FMR10B
Radar de espacio libre
EN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
381.2 KB
Nombre del archivo:
KA01722FES_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN ES 17/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
246.7 KB
Nombre del archivo:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Flooding protection tube
Accessories
EN ES 01/11/2024Idioma:
Inglés
Versión:
01/11/2024
Tamaño del archivo:
295.3 KB
Nombre del archivo:
SD03340FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation Brochure – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
The simpler, the better.
Idioma:
Inglés
Versión:
29/08/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovationsbroschüre – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Je einfacher, desto besser.
Idioma:
Alemán
Versión:
26/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Declaración del fabricante
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: HE_01997_02.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN ES 16/10/2024Idioma:
Inglés
Versión:
16/10/2024
Tamaño del archivo:
259.9 KB
Nombre del archivo:
HE_01997_02.24.pdf
-
-
-
Declaración UE
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: EU_01219_01.24Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
1 MB
Nombre del archivo:
EU_01219_01.24.pdf
-
-
-
Conformidad RU evaluada
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: UK_00598_01.24Idioma:
Inglés
Versión:
24/09/2024
Tamaño del archivo:
262.4 KB
Nombre del archivo:
UK_00598_01.24.pdf
-