
Resumen de especificaciones
-
Precisión
+/- 2mm (0.08")
-
Temperatura del proceso
-40…+80°C
(-40…+176°F) -
Presión de proceso absoluta / límite de sobrepresión máx.
-1…3 bar
(-14,5…43 psi) -
Máx. distancia de medición
40 mm/ 1-1/2": 20m (65.6 ft)
80 mm/ 3": 30m (98.4 ft) -
Principales partes húmedas
PVDF, PBT/PC
Ámbito de aplicación
El Micropilot FMR30B se ha diseñado para la medición continua de nivel sin contacto y está equipado con tecnología de 80 GHz. La instalación y puesta en marcha del equipo es rápida y sencilla gracias a su sencillo diseño y a los asistentes de guiado. El acceso a distancia mediante Bluetooth o el acceso en campo a través del indicador óptico a color garantizan un funcionamiento sencillo. Mediante la verificación de procesos y el diagnóstico de equipos bajo demanda, gracias a la tecnología Heartbeat, es posible reducir los tiempos de parada. El equipo compacto es perfecto para instalaciones en espacios reducidos.
El Micropilot FMR30B es un equipo por radar de espacio libre con un rango de medición de hasta 30 m (98 pies) para medición de nivel en líquidos y sólidos. Es adecuado para aplicaciones de servicios públicos en todas las industrias y es el complemento perfecto para aplicaciones de agua y aguas residuales, así como para aplicaciones básicas en minería, minerales y metales y en la industria de alimentos y bebidas:
Balsas abiertas
Monitorización de ríos
Gestión de alcantarillado
Estación de bombeo / llenado
Caudales en canales abiertos
IBC y depósitos de almacenamiento
Silos
Pilas de almacenaje
Transporte neumático
Ventajas
Puesta en marcha y funcionamiento rápidos gracias a secuencias de configuración guiadas (asistentes)
La conectividad Bluetooth permite un acceso a distancia inalámbrico fácil, fiable y encriptado
Cómodo acceso en campo mediante indicador óptico a color
Identificación del equipo durante la conexión Bluetooth gracias a la función "It's me" (LED parpadeando)
Selección del equipo simplificada gracias a una segmentación clara y una configuración fácil
La tecnología Heartbeat permite realizar verificaciones y diagnósticos bajo demanda guiados por el asistente sin interrumpir el proceso
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI Micropilot FMR30B
Radar de espacio libre
HARTEN ES 10/12/202425/09/2024Idioma:
Español
Versión:
10/12/2024
Tamaño del archivo:
2.8 MB
Nombre del archivo:
TI01806FES_0224-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA Micropilot FMR30B
Radar de espacio libre
HARTEN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
2.9 MB
Nombre del archivo:
BA02373FES_0124-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN ES 30/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
30/09/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
GP01229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA Micropilot FMR30B
Radar de espacio libre
HARTEN ES 25/09/2024Idioma:
Español
Versión:
25/09/2024
Tamaño del archivo:
1.5 MB
Nombre del archivo:
KA01724FES_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Display with cover, cover seal
Micropilot
EN ES 31/01/202531/08/2024Idioma:
Inglés
Versión:
31/01/2025
Tamaño del archivo:
553.4 KB
Nombre del archivo:
EA01502FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Free-space radar
EN ES 17/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
17/09/2024
Tamaño del archivo:
246.7 KB
Nombre del archivo:
SD03324FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
SD Micropilot FMR20B, FMR30B
Application package
Heartbeat Verification
HARTEN ES 10/01/202525/09/2024Idioma:
Inglés
Versión:
10/01/2025
Tamaño del archivo:
451.2 KB
Nombre del archivo:
SD03301FEN_0225-00.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovation Brochure – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
The simpler, the better.
Idioma:
Inglés
Versión:
29/08/2024
Tamaño del archivo:
4.2 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovación (IN)
Innovationsbroschüre – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Je einfacher, desto besser.
Idioma:
Alemán
Versión:
26/09/2024
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
AI (nota de aplicación)
Application Note - Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Simple and efficient level measurements in silos
Idioma:
Inglés
Versión:
18/02/2025
Tamaño del archivo:
643.5 KB
Nombre del archivo:
AI01406F00EN0125.pdf
-