Resumen de especificaciones
-
Precisión
clase 2 conforme a IEC 60584
ASTM E230 y ANSI MC 96.1 -
Tiempo de respuesta
t50 = 3 s
t90 = 9 s -
Máx. presión de proceso (estática)
a 20 °C: 90 bar (1.305 psi)
-
Rango de temperatura de operación
Tipo K:
–270 °C … 1.100 °C
(–454 °F … 2.012 °F)
Tipo J:
–210 °C … 760 °C
(–346 °F … 1.382 °F)
Tipo N:
–270 °C … 1.100 °C
(–454 °F … 2.012 °F)
Tipo E:
–40 °C … 870 °C
(–40 °F … 752 °F) -
Máx. longitud de inmersión bajo demanda
hasta 13.000,00 mm (511,81")
Ámbito de aplicación
Diseñada específicamente para aplicaciones en las que es crucial que la sonda sea de pequeño tamaño y liviana. El TMS21 es muy personalizable gracias a su versatilidad. Puede monitorizar la temperatura en un gran número de puntos en una línea utilizando una única conexión a proceso. Se compone de diversos termopares de pequeño diámetro protegidos por un termopozo principal de tubo. Se encuentran disponibles dos configuraciones de producto, con o sin termopozo de tubo flexible (para el centrado axial).
Industria petroquímica
Procesos de la industria de química fina
Ventajas
Elevado número de puntos de medición en un diámetro pequeño
Sonda para el perfil de temperatura poco invasiva
Fácil montaje y cableado
Vídeos
Gama Xpert
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
TI iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Termómetro multipunto de termopar, mínimamente invasivo y flexible, para
aplicaciones petroquímicas y químicasEN ES 25/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Idioma:
Español
Versión:
25/09/2023
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
TI01298TES_0423-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
BA iTHERM TMS21 MultiSens Slim
Termómetro multipunto de termopar, mínimamente invasivo y flexible, para
aplicaciones petroquímicas y químicasEN ES 28/09/202320/03/202124/12/201818/05/2017Idioma:
Español
Versión:
28/09/2023
Tamaño del archivo:
1.6 MB
Nombre del archivo:
BA01705TES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
TC thermometers
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T85 °C...T450 °C Db
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN ES 25/07/2022Idioma:
Inglés
Versión:
25/07/2022
Tamaño del archivo:
493.5 KB
Nombre del archivo:
XA02904TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
TMS21
Sondas de temperatura RTD/TC
ATEX: II 1/2D Ex ia IIIC o
II 1/2G Ex ia IIC
IECEx: Ex ia IICEN ES 27/12/2021Idioma:
Español
Versión:
27/12/2021
Tamaño del archivo:
492 KB
Nombre del archivo:
XA02759TES_0121-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publicación)
iTHERM MultiSens Slim TMS21
Minimally invasive, direct contact multipoint thermometer
Idioma:
Alemán
Versión:
17/09/2018
Tamaño del archivo:
2 MB
Nombre del archivo:
PU01237T09DE_0322_TMS21.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieIdioma:
Alemán
Versión:
06/07/2023
Tamaño del archivo:
38.5 MB
Nombre del archivo:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
The ideal device for each industry
Temperature and system products from Endress+Hauser
Idioma:
Inglés
Versión:
30/11/2023
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesIdioma:
Inglés
Versión:
06/07/2023
Tamaño del archivo:
39 MB
Nombre del archivo:
CP00003TEN_0523.pdf
-
-
-
Catálogo de competencia (CP)
Das ideale Gerät für jede Branche
Temperatur- und Systemprodukte von Endress+Hauser
Idioma:
Alemán
Versión:
09/01/2024
Tamaño del archivo:
1.9 MB
Nombre del archivo:
CP01556T Industry Fan.pdf
-