
Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100,Pt1000, -50…+250°C) <= 0,1 K
(Pt100,Pt1000, -58…+482°F) <= 0,18° F
Ámbito de aplicación
El iTEMP TMT31 es un transmisor de temperatura monocanal de 4 a 20 mA, fiable y estable a largo plazo, para sondas de temperatura con cabezal terminal de forma B, adecuado para su uso en áreas Zona 2 / Div. 2. El ajuste individual transmisor-sensor con linealización Callendar-Van Dusen mejora aún más la precisión de la medición de temperatura para sensores RTD. Los terminales a presión para una conexión rápida facilitan la instalación. El equipo está disponible preconfigurado o se puede parametrizar fácilmente con herramientas de software gratuitas.
Medición de temperatura altamente precisa y fiable para diversas aplicaciones de procesos industriales e higiénicos
Certificado para uso en Zona 2 (Ex ec) / zonas Div. 2
Entrada: Entrada única de sensor RTD para sensores Pt100 o Pt1000 (a 2/3 o 4 hilos)
Salida: salida analógica de 4 a 20 mA
Parámetros fijos configurables o ajustados en fábrica
Instalación en cabezales terminales de forma B según DIN EN 50446
Ventajas
Terminales a presión para un cableado rápido y sin herramientas durante la instalación o el mantenimiento
Parametrización sencilla mediante herramientas de software gratuitas (requiere FXA291 o TXU10)
Ajuste transmisor-sensor mediante linealización Callendar-Van Dusen para puntos de medición críticos
Mayor precisión de medición de RTD hasta 0,1 K y estabilidad a largo plazo
Información de diagnósticos según NAMUR NE 107
Listo para usar: Preconfigurado de fábrica
Vídeos
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
Excelencia técnica
Simplicidad

-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTEMP TMT31
Versión en español - 10/2021
Transmisor de temperatura
EN ES 29/10/2021Idioma:
Español
Versión:
29/10/2021
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA02157TES_0121-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
iTEMP TMT31
Transmisor de temperatura
EN ES 30/06/2021Idioma:
Español
Versión:
30/06/2021
Tamaño del archivo:
1.1 MB
Nombre del archivo:
TI01613TES_0121-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTEMP TMT31
Transmisor de temperatura
EN ES 29/10/2021Idioma:
Español
Versión:
29/10/2021
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA02157TES_0121-00.pdf
-
-
-
Parámetro del equipo (GP)
GP iTEMP TMT31
Temperature transmitter
EN ES 15/01/202501/12/2021Idioma:
Inglés
Versión:
15/01/2025
Tamaño del archivo:
539.7 KB
Nombre del archivo:
GP01182TEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTEMP TMT31
Transmisor de temperatura
EN ES 13/12/202419/10/202320/05/202208/12/202103/12/2021Idioma:
Español
Versión:
19/10/2023
Tamaño del archivo:
493.5 KB
Nombre del archivo:
KA01540TES_0423-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Idioma:
Inglés
Versión:
05/09/2022
Tamaño del archivo:
74.7 KB
Nombre del archivo:
10000012751.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT31
ATEX: Ex ec IIC Gc
EN ES 29/10/2021Idioma:
Español
Versión:
29/10/2021
Tamaño del archivo:
438.2 KB
Nombre del archivo:
XA02682TES_0121-00.pdf
-
-
-
Documentación especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglés
Versión:
14/07/2021
Tamaño del archivo:
478.5 KB
Nombre del archivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemán
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
18.4 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoIdioma:
Italiano
Versión:
09/07/2024
Tamaño del archivo:
20.3 MB
Nombre del archivo:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Ámbitos de actividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglés
Versión:
04/02/2025
Tamaño del archivo:
19.1 MB
Nombre del archivo:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-