Resumen de especificaciones
-
Precisión
(Pt100, –50 … 200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, –58 … 392 °F) <= 0,18 °F
Ámbito de aplicación
Fiabilidad, exactitud de medición y estabilidad a largo plazo insuperables en procesos críticos de todos los sectores industriales. El transmisor configurable transmite únicamente las señales convertidas de termorresistencias (RTD) y termopares (TC), sino también señales de resistencia y tensión. La señal de salida estandarizada de 4 a 20 mA se utiliza para las mediciones de proceso. Puesta en marcha rápida y fácil, funcionamiento y mantenimiento con PC mediante un software de configuración, opcional con la tecnología Bluetooth® con la SmartBlue de E+H.
Transmisor de temperatura programable con PC para convertir diversas señales de entrada en una señal de salida analógica escalable de 4 a 20 mA
Para una eficiencia de proceso mejorada y un tiempo operativo de la planta mayor
Entrada universal para termómetro de resistencia (RTD), termopar (TC), y transmisores de resistencia (Ω) y de tensión (mV)
Instalación en el cabezal del terminal de tipo B según DIN EN 50446
Instalación en armarios con raíl DIN.Instalación opcional en cabezal para montaje en campo para aplicaciones en zonas clasificadas Ex d
Ventajas
Funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a las certificaciones internacionales
Funcionamiento fiable gracias a la monitorización del sensor y del equipo
Interfaz Bluetooth® integrada para el equipo inalámbrico de valores medidos y configuración mediante SmartBlue (aplicación) de E+H, opcional
El concepto de interfaz de usuario guiada y fácil de utilizar también en planta a través de Bluetooth
Indicador de valores medidos acoplable TID10, opcional
Información de diagnóstico de equipo según NAMUR NE107
Vídeos
Gama Lean
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
Predecesor
-
-
Información técnica (TI)
iTEMP TMT71
Versión en español - 03/2022
Transmisor de temperatura
EN ES 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Idioma:
Español
Versión:
18/03/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI01393TES_0422-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTEMP TMT71
Versión en español - 05/2022
Transmisor de temperatura
EN ES 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Idioma:
Español
Versión:
04/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01927TES_0422-00.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
iTEMP TMT71
Transmisor de temperatura
EN ES 18/03/202215/04/201903/12/201817/09/2018Idioma:
Español
Versión:
18/03/2022
Tamaño del archivo:
1.8 MB
Nombre del archivo:
TI01393TES_0422-00.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
iTEMP TMT71
Transmisor de temperatura
EN ES 04/05/202215/05/201903/12/201801/11/2018Idioma:
Español
Versión:
04/05/2022
Tamaño del archivo:
3.4 MB
Nombre del archivo:
BA01927TES_0422-00.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
KA iTEMP TMT71, TMT72
Transmisor de temperatura
iTEMP TMT71 con salida analógica de 4 a 20 mA
iTEMP TMT72 con comunicación HART®EN ES 30/04/202429/05/201913/11/2018Idioma:
Español
Versión:
30/04/2024
Tamaño del archivo:
1.3 MB
Nombre del archivo:
KA01414TES_0324-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyIdioma:
Inglés
Versión:
26/06/2023
Tamaño del archivo:
277.7 KB
Nombre del archivo:
10000010382.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C Dc, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN ES 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Idioma:
Español
Versión:
17/07/2023
Tamaño del archivo:
447.4 KB
Nombre del archivo:
XA01006TES_0823-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72
ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga
EN ES 17/07/202316/08/202220/08/202002/03/202030/10/2019Idioma:
Español
Versión:
17/07/2023
Tamaño del archivo:
492.6 KB
Nombre del archivo:
XA01736TES_0623-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA Ex ia, Ex ec
Temperature transmitter
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsical safety, increased safetyIdioma:
Inglés
Versión:
26/06/2023
Tamaño del archivo:
327 KB
Nombre del archivo:
10000010389.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
iTEMP TMT71, TMT72
Temperature transmitter
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 Gb
Ex ib [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN ES 23/12/2022Idioma:
Inglés
Versión:
23/12/2022
Tamaño del archivo:
489.9 KB
Nombre del archivo:
XA03097TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX:
Ex ic IIC T6 GcEN ES 18/07/202328/02/202320/08/202030/11/201923/11/2018Idioma:
Español
Versión:
18/07/2023
Tamaño del archivo:
451.4 KB
Nombre del archivo:
XA01155TES_0723-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN ES 28/09/2023Idioma:
Inglés
Versión:
28/09/2023
Tamaño del archivo:
427.3 KB
Nombre del archivo:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-