-
Formación
PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos
Asegure un proceso económico, seguro y fiable a la vez que una mayor calidad de producto
PROFIBUS es un estándar de bus de campo que proporciona comunicaciones de campo robustas por toda la planta. PROFIBUS DP se usa para los procesos rápidos y el conexionado de equipamiento de control y PROFIBUS PA es automatización de procesos, con alimentación de bus de los equipos de campo y seguridad intrínseca.
PROFIBUS PA y DP utilizan el mismo protocolo de comunicaciones. Para garantizar la interoperabilidad y permitir la intercambiabilidad de los equipos, existe un perfil PROFIBUS PA estandarizado para diversos transmisores, actuadores y dispositivos de análisis.
Ventajas de PROFIBUS para usted

Como un pionero y fabricante líder de equipos PROFIBUS, su inversión se encuentra en buenas manos:
Ahorro por un menor impacto medioambiental y menos componentes y cables
Menores costes de planificación, ingeniería y puesta en marcha
Menor esfuerzo en cuanto a documentación y certificaciones para zonas clasificadas Ex
Mayor flexibilidad, precisión y productividad
Mayor rendimiento de la planta gracias a unas tareas de mantenimiento y reparación eficientes
Fácil intercambio de equipos, independiente de su antigüedad
Integración de dispositivos
Los equipos PROFIBUS se conectan a un PLC a través de una tarjeta PROFIBUS DP I/O. La interfaz al segmento o segmentos PROFIBUS PA es un acoplador de bus o link. Para diseñar la ingeniería del sistema se necesita un archivo denominado GSD.
Con el fin de garantizar una perfecta integración en los sistemas de control:
Los equipos PROFIBUS son verificados y certificados en laboratorios independientes que han sido acreditados por la Organización de Usuarios PROFIBUS (PNO)
Nuestros equipos son además verificados con todos los sistemas de control relevantes en las condiciones de funcionamiento habituales.
Configuración y manejo de los equipos
Se puede acceder a la información de PROFIBUS (parámetros, estado, etc) mediante:
un entorno FDT, por ejemplo, FieldCare, el cual requiere un DTM para cada tipo de equipo
una herramienta de manejo DD/EDD, como por ejemplo una Solución para la Gestión de Activos (AMS) o un Gestor de Equipos de Proceso (PDM)
Ofrecemos herramientas DTM, DD y EDD para todos nuestros equipos PROFIBUS DP y PROFIBUS PA y garantizamos la perfecta integración con dichas herramientas.
Drivers y certificados de equipo
Los ficheros de descripción del dispositivo y los certificados pueden obtenerse en la zona de descarga de cada producto.
Formación en tecnología PROFIBUS
Hay disponible una gama completa de cursos de formación tecnológica:
Basados en la experiencia práctica, reconocidos en todos los sectores industriales
Orientados a la práctica y a aplicaciones específicas
Independientes de los fabricantes
Detalles sobre el programa de formaciones: Formación tecnológica
PROFIBUS – Soluciones para la gestión de equipos


PROFIBUS - Tecnología de bus de campo para procesos híbridos
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
Descargas
-
Catálogo de competencias PROFIBUS
Endress+Hauser ofrece la más amplia gama de equipos PA Profile 3.02 compatibles del mercado, disponibles para todos los principios de medición en automatización de procesos.
Tamaño del archivo:
Nombre del archivo: