Resumen de especificaciones
-
Error de medición máx.
Flujo másico (líquidos): ±0.2 %
flujo volumétrico (líquidos): ±0.3 % -
Rango de medición
0 a 45 000 kg/h (0 a 1650 lb/min)
-
Rango de temperatura del medio
–40 a +125 °C (–40 to +257 °F)
-
Máx. presión de proceso
PN 40, Clase 300, 63K
-
Materiales húmedos
Tubo de medición: 1.4539 (904L)
Conexión: 1.4404 (316/316L)
Ámbito de aplicación
El equipo LPGmass está diseñado especialmente para medición de caudal de GPL en descargas de surtidores y cisternas. Combina una medición de temperatura integrada con funciones de conversión inteligentes, y proporciona corrección de volumen directamente en campo. LPGmass será la opción preferida para sistemas integradores, constructores de plataformas y fabricantes de equipos.
El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad
Medición exacta de gas de pertóleo licuado (GPL) en aplicaciones de distribución y reabastecimiento.
Propiedades del equipo
Caudales de hasta 45 000 kg/min (1654 lb/min)
Cálculo del caudal volumétrico acorde con la tabla API 53
Certificados metrológicos de ámbito mundial
Cabezal transmisor robusto y ultracompacto
Salida de impulso y Modbus RS485
Transmisor para operaciones de Custody Transfer (facturación)
Ventajas
Funcionamiento seguro excelente – fiable en condiciones ambientales comunes
Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)
Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida
Manejo fácil – Ajustado a las necesidades de la aplicación
Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados
Recuperación de datos de servicio automática
Vídeos
-
Productos estándar
- Seguros, resistentes y con poco mantenimiento
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos de alta gama
- Altamente funcionales y prácticos
Excelencia técnica
Simplicidad
-
Productos especializados
- Diseñados para aplicaciones exigentes
Excelencia técnica
Simplicidad
Variable
Gamas FLEX | Excelencia técnica | Simplicidad |
---|---|---|
Gama Fundamental Satisfaga sus necesidades básicas de medición |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Lean Maneje los principales procesos fácilmente |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Extended Optimice sus procesos con tecnologías innovadoras |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
|
Gama Xpert Domine las aplicaciones más exigentes |
Excelencia técnica
|
Simplicidad
Variable |
-
-
Información técnica (TI)
LPGmass Technical Information
Versión en inglés - 03/2016
Coriolis flowmeter The refueling and distribution application flowmeter with easy system integration
EN ES 04/03/201601/08/201501/11/201001/05/200801/07/2007Idioma:
Inglés
Versión:
04/03/2016
Tamaño del archivo:
807.1 KB
Nombre del archivo:
TI00080DEN_1516.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions and Description of Device Functions
Versión en inglés - 06/2022
Coriolis flowmeter For LPG (Liquified Petroleum Gas) applications
EN ES 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Idioma:
Inglés
Versión:
20/06/2022
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA00133DEN_1622.pdf
-
-
-
Información técnica (TI)
LPGmass Technical Information
Coriolis flowmeter
The refueling and distribution application flowmeter with easy system
integrationEN ES 04/03/201601/08/201501/11/201001/05/200801/07/2007Idioma:
Inglés
Versión:
04/03/2016
Tamaño del archivo:
807.1 KB
Nombre del archivo:
TI00080DEN_1516.pdf
-
-
-
Manual de instrucciones (BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions and Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
For LPG (Liquified Petroleum Gas) applicationsEN ES 20/06/202204/03/201625/11/201501/11/201001/05/2008Idioma:
Inglés
Versión:
20/06/2022
Tamaño del archivo:
1.4 MB
Nombre del archivo:
BA00133DEN_1622.pdf
-
-
-
Instrucciones breves (KA)
LPGmass Manual de instrucciones abreviado
Sistema de medición de caudal másico por Coriolis
para aplicaciones de gases licuados de petróleoEN ES 01/11/2010Idioma:
Español
Versión:
01/11/2010
Tamaño del archivo:
960.3 KB
Nombre del archivo:
KA00052DES_1310.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Replacing electronics module Installation Instructions
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM
EN ES 17/12/201808/11/2010Idioma:
Inglés
Versión:
17/12/2018
Tamaño del archivo:
295.2 KB
Nombre del archivo:
EA00057DA2_1418.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Sistemas de traceado térmico eléctrico
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN ES 01/03/2021Idioma:
Español
Versión:
01/03/2021
Tamaño del archivo:
835.5 KB
Nombre del archivo:
EA01339DES_0121-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN ES 15/10/202401/10/201828/06/2012Idioma:
Inglés
Versión:
15/10/2024
Tamaño del archivo:
797.3 KB
Nombre del archivo:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN ES 01/03/201828/11/201325/04/2013Idioma:
Inglés
Versión:
01/03/2018
Tamaño del archivo:
139.5 KB
Nombre del archivo:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Instrucciones de instalación (EA)
Exchanging lead seal Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
EN ES 01/04/201904/12/201430/03/2010Idioma:
Inglés
Versión:
01/04/2019
Tamaño del archivo:
213.1 KB
Nombre del archivo:
EA00044DA2_1419.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
Ex d version
Ex d version
EN ES 09/04/2024Idioma:
Inglés
Versión:
09/04/2024
Tamaño del archivo:
524.8 KB
Nombre del archivo:
XA03298DEN_0124-00.pdf
-
-
-
Instrucciones de seguridad Ex (XA)
LPGmass NEPSI Zone 1, 21 Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00133DEN ES 06/09/202225/01/201819/12/201201/10/2007Idioma:
Inglés
Versión:
06/09/2022
Tamaño del archivo:
592.3 KB
Nombre del archivo:
XA00124DEN_1522.pdf
-